(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de botón pulsador EA940DA-131

Interruptor de botón pulsador EA940DA-131
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Agujero cortado en panel-16 mm
· Capacidad nominal-3 A 125 V AC
· Características del interruptor. -ON- <ON>, <> muestra operaciones momentáneas.
· Dimensión-Diámetro 20 x 26.8 mm
· Tipo de montaje de tornillo
· Panel espesor-2 a 6.5 mm
· Número de polos: unipolar, doble tiro
· Color del botón: negro

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940DA-131

Número de Parte
EA940DA-131
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940DA-131 de la serie Interruptor de botón pulsador EA940DA-131.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m