(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de reinicio de bloqueo de empuje (grande)

Interruptor de reinicio de bloqueo de empuje (grande)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
・IDEC
· Para agujeros de 30 mm de diámetro cortados en el panel
· Cuando se presiona el botón, se bloquea como está. Cuando se gira hacia la derecha, se restablece y vuelve a la posición original.
· Diámetro del botón-40 mm
· Color amarillo
· Contacto: 1a1b
· Tipo: AVN311N

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940D-40Y

Número de Parte
EA940D-40Y
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940D-40Y de la serie Interruptor de reinicio de bloqueo de empuje (grande).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m