(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de botón pulsador tipo cuadrado iluminado LED EA940D-227

Interruptor de botón pulsador tipo cuadrado iluminado LED EA940D-227
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo momentáneo
· Agujero cortado en panel para diámetro 16 mm
· Dimensión-21 (W) x 52.5 (D) x 18 (H) mm
· Calificación-5 A
· Especificación de contacto-1a1b
· Bombilla LED-24 V DC
· Material-cuerpo: policarbonato
· Color verde

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940D-227

Número de Parte
EA940D-227
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940D-227 de la serie Interruptor de botón pulsador tipo cuadrado iluminado LED EA940D-227.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m