(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de botón redondo

Interruptor de botón redondo
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad nominal-1 A 300 V
· Botón de tipo redondo de 100 V.
· Cable sólido compatible: diámetro 0.8 a 1.6 mm, trenzado: 0.75 a 1.25 mm2
· Tamaño-ø50x30.5 (D) mm

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940CB-82

Número de Parte
EA940CB-82
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940CB-82 de la serie Interruptor de botón redondo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m