(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cable de goma de doble cabina EP

Cable de goma de doble cabina EP
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Utilizado para equipos eléctricos móviles de 600 V o menos para aplicaciones mineras, industriales, agrícolas u otras, o para cableado; especialmente en aplicaciones donde se requiere resistencia al aceite, resistencia a la intemperie y resistencia a la llama.
· Capacidad nominal: 24 A 600 V (2.0 mm2 x 3 núcleos)
· Longitud: 30 m.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940AY-23

Número de Parte
EA940AY-23
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940AY-23 de la serie Cable de goma de doble cabina EP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m