(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fusible de tubo de vidrio (5,2 mm de diámetro)

Fusible de tubo de vidrio (5,2 mm de diámetro)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Propiedades eléctricas (tipo de acción rápida)
· Para equipos de precisión y circuitos de control.
· Tensión nominal: 250 V
· Corriente nominal: 10 A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZX-210

Número de Parte
EA758ZX-210
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZX-210 de la serie Fusible de tubo de vidrio (5,2 mm de diámetro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico