(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Fusible de tubo de vidrio (5,2 mm de diámetro)

Fusible de tubo de vidrio (5,2 mm de diámetro)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión nominal: 250 V
· Corriente nominal: 12 A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZX-12

Número de Parte
EA758ZX-12
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZX-12 de la serie Fusible de tubo de vidrio (5,2 mm de diámetro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico