(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fusible de tubo (diámetro 5.2 x 20 mm), fusible de tubo (diámetro 6.4 x 30 mm)

Fusible de tubo (diámetro 5.2 x 20 mm), fusible de tubo (diámetro 6.4 x 30 mm)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Propiedades eléctricas (tipo de acción rápida)
· Para equipos de precisión y circuitos de control.
· Tensión nominal: 125 V
· Corriente nominal: 4 A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZW-204

Número de Parte
EA758ZW-204
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZW-204 de la serie Fusible de tubo (diámetro 5.2 x 20 mm), fusible de tubo (diámetro 6.4 x 30 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico