(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fusible tipo tubo (cerrado)

Fusible tipo tubo (cerrado)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Nominal 250 V
· Capacidad de interrupción-AC-2 (2,500 A)
· Tipo no regenerativo
· Corriente (A): 30
・A…13
・D…15
・L…50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZV-8

Número de Parte
EA758ZV-8
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZV-8 de la serie Fusible tipo tubo (cerrado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico