(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Herramienta de separación de fusibles EA758ZV-500

Herramienta de separación de fusibles EA758ZV-500
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud-100 mm
· Material-resina
· Diámetro fusible compatible 15 x 50 mm
· Diámetro de la punta: 14 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZV-500

Número de Parte
EA758ZV-500
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZV-500 de la serie Herramienta de separación de fusibles EA758ZV-500.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico