(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Juego de fusibles

Juego de fusibles
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Corriente nominal-Tipo mínimo: 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, Tipo plano: 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A
· Tamaño de la caja-220 (W) x150 (D) x47 (H) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZR-200

Número de Parte
EA758ZR-200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZR-200 de la serie Juego de fusibles.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico