(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fusible con garra de cobre

Fusible con garra de cobre
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión nominal-250 V
· Aleación de plomo soluble
· Para protección contra sobrecorriente de circuito de bajo voltaje
· Corriente: 30 A
· Paso de montaje: 55 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZP-5A

Número de Parte
EA758ZP-5A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZP-5A de la serie Fusible con garra de cobre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico