(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fusible con pinza de cobre EA758ZP

Fusible con pinza de cobre EA758ZP
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión nominal: 250 V
· Aleación de plomo soluble
· Para protección de sobrecorriente de circuito de bajo voltaje
· <Detalles del set> (Corriente eléctrica · Paso de instalación · Cantidad por unidad): 5 A · 35 mm (10 piezas) 5 A · 45 mm (10 piezas) 10 A · 45 mm (10 piezas) 15 A · 45 mm ( 10 piezas) 20 A · 45 mm (10 piezas) 30 A · 45 mm (10 piezas) 30 A · 55 mm (10 piezas) 50 A · 55 mm (3 piezas) 60 A · 55 mm (3 piezas) 100 A · 55 mm (3 piezas) 150 A · 55 mm (3 piezas) 200 A · 55 mm (3 piezas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA758ZP

Número de Parte
EA758ZP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA758ZP de la serie Fusible con pinza de cobre EA758ZP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico