(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Terminal de férula doble aislado

Terminal de férula doble aislado
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de la virola: cobre eléctrico (estañado), Aislamiento: polipropileno
· Permite unir 2 cables en uno.
· Cable compatible diámetro-0.5 mm2 x 2
· Longitud de la férula (mm) -10

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA538WC-3

Número de Parte
EA538WC-3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA538WC-3 de la serie Terminal de férula doble aislado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m