(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

[Tipo Y] Terminal de crimpado desnudo

[Tipo Y] Terminal de crimpado desnudo
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Cobre libre de oxígeno (estañado electrolítico)
· Tipo-0.75Y-3
· Trenzado (mm2) -0.3 a 0.75
・AWG-22-18
· Dimensión-ød2: 3.2 mm B: 5.6 mm F: 5.8 mm E: 4.5 mm øD: 2.5 mm ød: 1.4 mm

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA538MP-6

Número de Parte
EA538MP-6
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA538MP-6 de la serie [Tipo Y] Terminal de crimpado desnudo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m