(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

[Tipo redondo] Terminal de crimpado desnudo resistente al calor EA538MA-209

[Tipo redondo] Terminal de crimpado desnudo resistente al calor EA538MA-209
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de níquel conforme a JIS H4501
· Resistente al calor-Máx. 400 ° C
· Con estuche (de 210 a 216)
· Tipo: 5.5-8
· Longitud (mm): 28.0
· Sólido (mm): 1.9 a 2.8

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA538MA-209

Número de Parte
EA538MA-209
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA538MA-209 de la serie [Tipo redondo] Terminal de crimpado desnudo resistente al calor EA538MA-209.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m