(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Terminal de crimpado desnudo redondo resistente al calor (Números de pieza)

Terminal de crimpado desnudo redondo resistente al calor

[Especificaciones del producto]
· Material de níquel conforme a JIS H4501
· Resistente al calor-Máx. 400 ° C
· Con estuche (de 210 a 216)
· Tipo: 2-4
· Longitud (mm): 16,5
· Sólido (mm): 1.5 a 1.8

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA538MA-204

Número de Parte
EA538MA-204
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA538MA-204 de la serie Terminal de crimpado desnudo redondo resistente al calor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m