(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas - caja de propósito general, serie CE

Cajas - caja de propósito general, serie CE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Materiales: Acero, aluminio
· Placa intermedia: Sin placa de circuito
· Instalación: Interior
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el estuche de uso general de la serie CE, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE-200H

Número de Parte
CE-200H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 200 Altura H(mm) 160 Profundidad D(mm) 150
Materiales Acero / aluminio Función de protección (resistente al medio ambiente) Ninguno Placa intermedia Sin placa de circuito
Instalación Interior Color / tratamiento exterior Gris cálido (cubierta) / plata (panel frontal) Detalles del material Acero (cubierta superior / cubierta inferior) / aluminio (Panel frontal / panel posterior)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CE-200H de la serie Cajas - caja de propósito general, serie CE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico