(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril deslizante serie C-203【2 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-203-12
C-203-14
C-203-16
C-203-18
C-203-20
C-203-22
C-203-24
C-203-26
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSProfundidad
(mm)

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10304.8

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10355.6

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10406.4

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10457.2

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10508

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10558.8

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10609.6

2 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

10660.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 9.5 Altura(mm) 35.3 Color / tratamiento exterior Galvanizado
Materiales primarios Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico