(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Material de aluminio, serie ALF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALF-2009-100

Número de Parte
ALF-2009-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 20 Altura(mm) 9 Profundidad(mm) 1000
Color / tratamiento exterior B2 Alumita Materiales primarios Aluminio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALF-2009-100 de la serie Material de aluminio, serie ALF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico