(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Es un accesorio que fija el cableado en combinación con la brida Insulok.
· Los lazos se pueden atar tanto en vertical como en horizontal.
[Aplicaciones]
· Es posible fijar el cableado de forma segura y firme con tornillos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CTAM1 |
CTAM2 |
Cargando…
Material | Nylon | Longitud Total(mm) | 20.5 | Ancho(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | para interior | Color | Blanco translúcido | Altura(mm) | 5.1 |
Tamaño horizontal(mm) | 10.2 | Tamaño vertical(mm) | 20.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente