(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fusibles para alarmas, serie SDP

Fusibles para alarmas, serie SDP
  • Descuento por volumen

Pequeños fusibles de alarma, fusión de retardo de tiempo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDP20
SDP50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Tamaño del fusible Otro Temperatura ambiente de funcionamiento Otro
Normas representativas PSE / UL / CUL / TUV / CSA Capacidad de bloque nominal AC125V/100A, DC125V/50A Color Negro
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 60 Dimensiones del diámetro exterior(mm) 17.2x5.5x19

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico