(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de conectores circulares serie THB405 - resistente al agua, relé

Juego de conectores circulares serie THB405 - resistente al agua, relé
  • Descuento por volumen

Un conector de relé a prueba de agua con terminal.

[Caracteristicas]
· Conector a prueba de agua que está compuesto por un lado del enchufe (macho) y un lado del enchufe (hembra).
· La conexión del cable utiliza un tornillo que facilita la operación.
· Número de electrodos terminales: 6P.
· Por razones de seguridad, coloque el conector de modo que el lado primario (lado del enchufe) sea hembra y el lado secundario (lado del enchufe) sea macho.
· El color del bloque de terminales puede variar a discreción del fabricante.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THB405-6P

Número de Parte
THB405-6P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales S T U S T U THB405
Pin / contacto aplicable Otros Numero de nucleos 6 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) AC400 Método de conexión del cable Tornillo
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Presente Normas representativas CE
Nombre del producto Conector de relé impermeable tipo enchufe Forma exterior del cable conforme (ø)(mm) 7 a 13.5 Bloque de terminales 6P
Grado de protección IP68

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THB405-6P de la serie Juego de conectores circulares serie THB405 - resistente al agua, relé.