(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Soporte de exhibición, serie CR-LAST

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-LAST9

Número de Parte
CR-LAST9
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Características Notas
Disponible

21 Días o más

Cumple con los estándares VESA. Se pueden montar pantallas LCD con orificios de montaje de 75 × 75 mm y 100 × 100 mm.La resistencia de carga indica el valor de la parte del soporte.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Brazo montable (unidad) Soporte de exhibición Método de montaje (monitor) VESA75/100 Capacidad de soportar carga(Kg) 10
Dirección de movilidad del brazo Fijo Balanceo / rotación Ninguno Clasificación Soporte para monitor LCD compatible de 17 a 24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CR-LAST9 de la serie Soporte de exhibición, serie CR-LAST.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico