(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie XLR - mini, montaje en panel con bridas

Conector circular serie XLR - mini, montaje en panel con bridas
  • Descuento por volumen

Tipo de receptáculo serie XLR (mini brida cuadrada). Conector para circuitos generales, no solo para audio de trabajo.

[Caracteristicas]
· Acabado superficial que no refleja la luz.
· Se ha proporcionado un acabado satinado para evitar la difusión causada por la iluminación de iluminación o la luz exterior.
· Estructura resistente a la vibración que soporta ambientes severos como lugares de filmación. Utiliza goma sintética para el aislante del enchufe (lado hembra) que puede amortiguar las vibraciones y el ruido.
· Un método de bloqueo de un toque que utiliza un método de bloqueo de un toque que permite una conexión y separación simple del conector.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XLR-3-32-F512
XLR-4-32-F512
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Corriente permisible
(A)
Disposición de contacto Cable aplicable (máximo)
(AWG)
Área de sección transversal del cable (máximo)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103153142.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104104161.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales V W X V W X XLR
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Montaje en panel Voltaje permitido(V) 133
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Estilo de concha Receptáculo de pasador cuadrado Modificaciones Receptáculo cuadrado pequeño con bridas Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -35 a +125
Material de contacto: acabado Aleación de cobre / plateado Dimensiones de corte del panel ⌀((mm) valor de referencia) 20.5