(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular de la serie M-XL: mini, en ángulo, montaje en panel, enchufe

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M-XL-3-14
M-XL-4-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Disposición de contacto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales MNO MNO M-XL
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Montaje en panel Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Estilo de concha Receptáculo de pasador de brida redonda Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -35 a +85
Cable aplicable (máximo)(AWG) 24 Área de sección transversal del cable (máximo)((mm)2) 0.2 Material de contacto: acabado Aleación de cobre / chapada en oro