(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Casquillo de goma para usar con las series THB y THA209 (no se puede usar con las series THB387 o THB391). Úselo para trabajar con cables de diámetro delgado o para quitar varios cables.
· Cuando se usa con alambres de menos de ø7.0 mm, 6000087LF puede evitar que los bujes de goma sobresalgan y estabilizar las propiedades impermeables. Use según sea necesario.
· No debe usarse con la serie THB400-0-17.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
600030600
Material | Elastómero | Tipo | Tipo de 2 agujeros | Diámetro de cable aplicable ø(mm) | 5.5 (diámetro del cable) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente