(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Placa aislante tipo IS

Placa aislante tipo IS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Use el producto cuando monte un plano posterior en el patrón de riel central del riel trasero B o cuando aísle un conector de metal antes de usarlo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IS-43

Número de Parte
IS-43
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Marfil L(mm) 429 Material Resina ABS
Especificaciones Placa de aislamiento HP 84

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IS-43 de la serie Placa aislante tipo IS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico