(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Riel central trasero tipo FSR

Riel central trasero tipo FSR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una gran variedad está disponible.
· Se debe usar el patrón C al montar directamente una placa posterior.
· Este patrón es distinto del patrón B en que se agregan +3 mm al interior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FSR-43B
FSR-43E
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Notas
Disponible

13 Días o más

10Patrón de riel central trasero BComponentes constituyentes para las series NS / NSH
Disponible

8 Días o más

10Patrón de riel central trasero EComponentes constituyentes para las series NS / NSH

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Alodina clara L(mm) 431.8 Medida del tornillo(mm) Enlace M4 x 2
Material Extrusión de aluminio HP 84

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico