(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Riel trasero tipo FRR

Riel trasero tipo FRR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una gran variedad está disponible.
· Modelo con alta capacidad de carga que se puede atornillar en dos ubicaciones.
· Se corta un grifo M2.5 en el elemento de montaje del conector para el patrón C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FRR-43B
FRR-43C
FRR-43E
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Notas

7 Días o más

10Patrón de riel trasero BComponentes constituyentes para las series NS / NSH
Disponible

8 Días o más

10Patrón de riel trasero CComponentes constituyentes para las series NS / NSH
Disponible

12 Días o más

10Patrón de riel trasero EComponentes constituyentes para las series NS / NSH

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Alodina clara L(mm) 431.8 Medida del tornillo(mm) M4 enlace x 4
Material Extrusión de aluminio HP 84

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico