(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contacto para Faston Terminal 250 Series【100 piezas por paquete】

Contacto para Faston Terminal 250 Series
  • Descuento por volumen

Contactos para el terminal Faston serie 250, 100 piezas por paquete.

[Caracteristicas]
· Los conectores se pueden insertar y quitar libremente ya que consisten en un receptáculo y una pestaña que se ajusta dentro.
· Se utiliza ampliamente para electrodomésticos y en la industria del automóvil, gracias a sus numerosas ventajas, como el uso rápido y fácil, la confiabilidad de la conexión de crimpado precisa y uniforme, y el bajo costo.
· Las vainas de aislamiento de nylon AMP también están disponibles para alojar un terminal Faston después de que se engarza al cable.
· El conector Fastin Faston que puede acomodar conexiones de múltiples polos en una carcasa también se incluye en la línea de productos Faston

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

170084-2

 
Número de Parte
170084-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de inserción A Otros Serie 250
Tamaño de cable aplicable(AWG) 18 a 14 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0,75 a 2,27 Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento(mm) 2.05 a 3.68

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 170084-2 de la serie Contacto para Faston Terminal 250 Series.