(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector híbrido de mini cajones【250-300 piezas por paquete】

Conector híbrido de mini cajones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conector híbrido de la serie mini-cajones.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
292182-8
292185-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Tipo Material de la carcasa

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)EnchufeUL94V-0, termoplástico

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)Ensamblaje de receptáculoTermoplástico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Minicargador híbrido
Numero de electrodos 12 Aplicación Para PCB Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 250 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Línea central (tono)(mm) 2.0 Color Negro Material de contacto / acabado Aleación de cobre / chapado en oro, estañado