(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Bombillas para mantenimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D00600303-F1
D012/1107-F1
D01201003A-F1
D01201503-F1
D01202305-F1
D01203501-F1
D02400604-F1
D02401003A-F1
D02402003-F1
D02802011-F1
D04801003-F1
D11000307-F1
D11001211-F1
D12004024-F1
D25001111-F1
D25002011-F1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Forma de bombilla Bulbo # Especificación (calificación)
Disponible

7 Días o más

G18/BA15S#86V, 3W
Disponible

7 Días o más

T10/E10#2712V, 0.11A
Disponible

7 Días o más

G18/BA15S#912V, 10W
Disponible

7 Días o más

G18/BA15S#5412V, 15W
Disponible

12 Días o más

S25/BA15S#4212V, 23W
Disponible

7 Días o más

RP35/BA15S#112V, 35W
Disponible

6 Días o más

G14/BA9S#1924V, 6W
Disponible

7 Días o más

G18/BA15S#1024V, 10W
Disponible

37 Días o más

G18/BA15S#5524V, 20W
Disponible

37 Días o más

T20/BA15D#5028V, 20W
Disponible

7 Días o más

G18/BA15S#1148V, 10W
Disponible

7 Días o más

T10/E10#22110V, 3W
Disponible

7 Días o más

T20/BA15D#40110V, 12W
Disponible

7 Días o más

RP35/BA15D#36120 V, 40 W (resistente a los golpes)
Disponible

7 Días o más

T20/BA15D#41250V, 11W
Disponible

7 Días o más

T20/BA15D#53250V, 20W

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico