(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de hélice delgada de CA, serie MS

Ventilador de hélice delgada de CA, serie MS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ventilador de CA de "forma delgada" con alto flujo de aire óptimo para la ventilación de enfriamiento de todo el interior de un dispositivo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS14-BC
MS14-DC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje de entrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Monofásico 100 V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Monofásico 200 V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Tamaño 140x140 Espesor 28 mm
Normas representativas PSE Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)(m3/min) 2.8 Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)(m3/min) 3.1
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(dB) 43 Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(dB) 48 Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(Pensilvania) 77
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(Pensilvania) 82 Tipo Unidad de ventilador Formulario de conexión Conecte el cable utilizado para la conexión de alimentación (no como accesorio)
Color del marco Sin recubrimiento (base de aluminio)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico