(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril DIN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
210-111/1M
210-113/1M
210-114/1M
210-118
210-162
210-196/1M
210-196SH/1M
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Descripción Ancho de orificio de montaje
(mm)
Espacio de orificio de montaje
(mm)
Dimensiones Otras especificaciones Notas
Disponible

12 Días o más

10Acero, recubrimiento libre hexavalenteEste es un producto de 1 m12 mm20 mmAnchura 15 mm x altura 5,5 mm x longitud 1 m, espesor de placa 1 mmCorriente máxima soportada de corta duración (1 seg.) 1.2 KANo se puede usar como barra de bus PEN
Disponible

7 Días o más

10Acero, recubrimiento libre hexavalenteEste es un producto de 1 mAgujeros Cero-Ancho 35 mm x Altura 7.5 mm x Longitud 1 mx Grosor de la placa 1 mmCorriente máxima soportada de corta duración (1 seg.) 1.92KANo se puede usar como barra de bus PEN
Disponible

7 Días o más

10Acero, recubrimiento libre hexavalenteEste es un producto de 1 mAgujeros Cero-Ancho 35 mm x Altura 15 mm x Longitud 1 mx Grosor de placa 1.5 mmCorriente máxima soportada de corta duración (1 seg) 6KANo se puede usar como barra de bus PEN
Disponible

47 Días o más

10Acero, recubrimiento libre hexavalente-Agujeros Cero-Ancho 35 mm x Altura 15 mm x Longitud 2 mx Grosor de la placa 2.3 mmCorriente máxima soportada de corta duración (1 seg) 6KANo se puede usar como barra de bus PEN
Disponible

89 Días o más

10Acero, recubrimiento libre hexavalente-Agujero incluido-Ancho 35 mm x Altura 7.5 mm x Longitud 1 mx Grosor de la placa 1 mm--
Disponible

7 Días o más

10Aluminio, no anodizadoEste es un producto de 1 mAgujeros Cero-Ancho 35 mm x Altura 7.5 mm x Longitud 1 mx Grosor de placa 1.5 mmCorriente máxima soportada de corta duración (1 seg.) 4.2KACorriente nominal de barra colectora PEN de 125 A
Disponible

12 Días o más

10Aluminio, sin tratamiento superficial / anodizadoEste es un producto de 1 m25 mm35 mmAncho 35 mm x Altura 7.5 mm x Longitud 1 mx Grosor de placa 1.5 mmCorriente máxima soportada de corta duración (1 seg.) 4.2KACorriente nominal de barra colectora PEN de 125 A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre del producto Carrier Carrier

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico