(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

CanaFlex CD

CanaFlex CD
  • Descuento por volumen

Fabricado en resina sintética, Kanaflex CD es extremadamente ligero y fácil de transportar. Buena flexibilidad y difícil de romper. Fácil de implementar con piezas de un toque.

[Caracteristicas]
· Extremadamente ligero y fácil de transportar.
· Buena flexibilidad y difícil de romper.
· Longitud del carrete: 50 m (≥ ⌀ 28 mm = 30 m / carrete).
· Excelente rendimiento ignífugo.
· Fácil de implementar con piezas de un toque.
· Tracción suave del cable.
· Durabilidad superior y resistencia a la corrosión.
· Fabricado a partir de resina sintética: no se requiere doblado (procesamiento de doblado).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KFCD-16
KFCD-22
KFCD-36
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interior de referencia
(mm)
Disponible

7 Días o más

21.016
Disponible

7 Días o más

27.522
Disponible

7 Días o más

42.036

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m