(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Conector para unidades de disco / fuentes de alimentación (8981)

Conector para unidades de disco / fuentes de alimentación (8981)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un conector de cuatro hileras Molex de 5.08 mm de paso doble para conexiones de placa de circuito a cable. Disponible en tipos de ángulo recto y recto.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8981-4P

Número de Parte
8981-4P
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Serie de conectores iniciales Terminal conforme Compañero de apareamiento
Disponible

7 Días o más

Número89808981

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de nucleos 4
Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 5.08
Numero de fila 1 Montaje en panel Ninguno Material NYLON 66
Color Natural Notas UL94V-2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8981-4P de la serie Conector para unidades de disco / fuentes de alimentación (8981).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m