(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

PicoBlade ™ Oblea de placa de circuito de paso de 1,25 mm (53398)

PicoBlade ™ Oblea de placa de circuito de paso de 1,25 mm (53398)
  • Descuento por volumen

Una cantidad de productos de Molex a placa de circuito y cable a cable opcionales adicionales disponibles. Existen variaciones en el encabezado de ambos tipos: tipo de montaje en superficie y tipo de orificio pasante. Tipo recto 2 (carcasa de acoplamiento: 51021)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

53398-0271

Número de Parte
53398-0271
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Compañero de apareamiento
Disponible

14 Días o más

10Número51021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 2
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.25 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Color Natural

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 53398-0271 de la serie PicoBlade ™ Oblea de placa de circuito de paso de 1,25 mm (53398).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m