(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

FFC-FPC (Orificio pasante) (52044) Tipo de contacto de superficie superior

FFC-FPC (Orificio pasante) (52044) Tipo de contacto de superficie superior
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Hay una variedad de conectores Molex disponibles tanto para FFC (cables flexibles planos) como para FPC (placas de circuito impreso flexibles). (Paso de 1.0 mm, contacto de superficie inferior NONZIF tipo 1)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
52044-0845
52044-0945
52044-1045
52044-1445
52044-1745
52044-1945
52044-2045
52044-2145
52044-2445
52044-2845
52044-3145
52044-3545
52044-3845
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
Disponible

8 Días o más

8
Disponible

9 Días o más

9
Disponible

7 Días o más

10
Disponible

7 Días o más

14
Disponible

7 Días o más

17
Disponible

7 Días o más

19
Disponible

7 Días o más

20
Disponible

8 Días o más

21
Disponible

7 Días o más

24
Disponible

12 Días o más

28
Disponible

86 Días o más

31
Disponible

7 Días o más

35
Disponible

8 Días o más

38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 200 Dirección de conexión Ángulo Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m