(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

FFC-FPC (SMT)(52808)NON-ZIF

FFC-FPC (SMT)(52808)NON-ZIF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Una gran variedad de variaciones, desde la fácil inserción de FFC/FPC del tipo Easy-On ™ hasta la fuerza de retención de cable superior del tipo BackFlip ™, etc. (tipo recto NO ZIF).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
52808-1971
52808-2171
52808-2571
52808-2871
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
Disponible

9 Días o más

19
Disponible

7 Días o más

21
Disponible

7 Días o más

25
Disponible

7 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 0.5
Voltaje permitido(V) 125 Dirección de conexión Recto Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.0 Revestimiento de sección de acoplamiento Bismuto de estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m