(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
CX, compatible con alta corriente, tipo compuesto, 80 A/690 V, inserto
[Caracteristicas]
· Compuesto CX compatible con altas corrientes.
▪ Insertar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CXF 12/2
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | A・B・C | Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) |
---|---|---|---|---|---|
Núcleos | 14 | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 40 |
Voltaje permitido(V) | 690 | Método de conexión del cable | Rizar | Dirección de conexión | Recto |
Normas representativas | UL / CCC / CSA | Nombres de piezas | Inserto hembra | Tamaño de cable aplicable (sección transversal)((mm)2) | 1.5 a 6 |
Tamaño de cable aplicable(AWG) | 16 a 10 | Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) | -40 | Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | +125 |
Tamaño del recinto(mm) | 77.27 | Material | Resina termoplástica resistente al fuego. | Otras normas | GL, GOST |
Aplicación | Para contactos femeninos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente