(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[Ilme Enclosure]CK Type IP67 Compact Series

[Ilme Enclosure]CK Type IP67 Compact Series

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

30 × 30 mm ultra-compact connector enclosure.
The manufacturer has a wide range of lineup.
[Features]
・ Material: Resin/metal
・ Color: White/black
・ Connection method: Angle straight
・ Entry size: PG11, M20, M25

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CK 03 CA
CK 03 CAN
CK 03 CN
CK 03 CX
CK 03 CXA
CK 03 CXAN
CK 03 CXN
CK 03 I
CK 03 IA
CK 03 IAN
CK 03 IAPNS
CK 03 IAPS
CK 03 IN
CK 03 VANS
CK 03 VAS
CK 03 VGNS
CK 03 VGS
CK 03 VNS
CK 03 VS
CKA 03 APS
CKA 03 C
CKA 03 CA
CKA 03 I
CKA 03 IA
CKA 03 VAS
CKA 03 VGS
CKA 03 VS
CKAG 03 C
CKAG 03 V
CKAG 03 VA
CKAX 03 APS
CKAX 03 CX
CKAX 03 CXA
CKAX 03 I
CKAX 03 IA
CKAX 03 IAPS
CKG 03 CN
CKG 03 VAN
CKG 03 VN
MK IAP20
MK IAPN20
MK V20
MK VA20
MK VAN20
MK VG20
MK VGN20
MK VN20
MKA AP20
MKA IAP20
MKA V20
MKA VA20
MKAG V20
MKAG VA20
MKAX IAP20
MKAX VG20
MKG VAN20
MKG VN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Normas representativas Nombres de piezas Color Dirección de entrada del capó Dimensiones de entrada
(mm)
Detalles Notas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubiertaBlanco--Con clavijas-Para insertos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubiertaNegro--Con clavijas-Para insertos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubiertaNegro--Con clavijas / Con sello-Para insertos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubiertaBlanco--Con palanca / Con sello-Para insertos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubiertaBlanco--Con palanca-Para insertos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubiertaNegro--Con palanca-Para insertos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCubiertaNegro--Con palanca / Con sello-Para insertos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULMamparaBlanco--Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angularBlanco--Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angularNegro--Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angularNegro-11Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angularBlanco-11Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A・B・CUL / CULMamparaNegro--Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaNegroLado11Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaBlancoLado11Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaNegroParte superior11Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaBlancoParte superior11Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaNegroParte superior11Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaBlancoParte superior11Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angular--11Cierre de agujero de mamparo / Con palanca de acero cincado--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubierta---Con clavijas / Con selloEn la medida de lo posible, utilice el gabinete CKAX (tipo palanca de acero inoxidable).Para insertos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubierta---Con clavijasEn la medida de lo posible, utilice el gabinete CKAX (tipo palanca de acero inoxidable).Para insertos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULMampara---Con palanca de acero cincado--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angular---Con palanca de acero cincado--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapucha-Lado11Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapucha-Parte superior11Con palanca de acero cincado--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapucha-Lado11Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・C-Cubierta---Con clavijas / Con sello--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・C-capucha-Parte superior11Con clavijas / Con sello--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・C-capucha-Lado11Con clavijas / Con sello--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angular--11Cierre de agujero de mamparo / Con palanca de acero inoxidable--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubierta---Con palanca de acero inoxidable / Con sello-Para insertos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCubierta---Con palanca de acero inoxidable-Para insertos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULMampara---Con palanca de acero inoxidable--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angular---Con palanca de acero inoxidable--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCarcasa de mamparo angular--11Con palanca de acero cincado--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・C-CubiertaNegro--Con clavijas / Con sello--
100 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・C-capuchaNegroLado11Con clavijas / Con sello--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・C-capuchaNegroParte superior11Con clavijas / Con sello--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULCarcasa de mamparo angularBlanco-20Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULCarcasa de mamparo angularNegro-20Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULcapuchaBlancoParte superior20Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULcapuchaBlancoLado20Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULcapuchaNegroLado20Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULcapuchaBlancoParte superior20Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULcapuchaNegroParte superior20Con palanca--
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MNOUL / CULcapuchaNegroParte superior20Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNOUL / CULCarcasa de mamparo angular--20Cierre de agujero de mamparo / Con palanca de acero cincado--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNOUL / CULCarcasa de mamparo angular--20Con palanca de acero cincado--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNOUL / CULcapucha-Lado20Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MNOUL / CULcapucha-Lado20Con clavijas--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNO-capucha-Parte superior20Con clavijas / Con sello--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNO-capucha-Lado20Con clavijas / Con sello--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNOUL / CULCarcasa de mamparo angular--20Con palanca de acero inoxidable--
10 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNOUL / CULcapucha-Parte superior20Con palanca de acero inoxidable--
100 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNO-capuchaNegroLado20Con clavijas / Con sello--
100 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10MNO-capuchaNegroParte superior20Con clavijas / Con sello--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Clasificación del IP Presente Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Tipo de caja C-TYPE Tamaño del recinto(mm) 21.21

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico