(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Ilme Insert]CDD 10 A/250 V High Density Crimp Type

[Ilme Insert]CDD 10 A/250 V High Density Crimp Type

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
・ This is a standard Series of general-purpose Ilme’s connectors.
・ It can be used with higher density and space-saving wiring.
・ Normally, it can be used up to 250 V, but it can be used at higher voltage (500 V) by reducing the number of contact pins used and
arranging it properly.

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDDF 38
CDDF 108
CDDM 38
CDDM 108
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Nombres de piezas Tamaño del recinto
(mm)
Aplicación
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)38Inserto hembra66.16Para contactos femeninos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)108Inserto hembra104.27Para contactos femeninos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)38Inserto macho66.16Para contactos masculinos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)108Inserto macho104.27Para contactos masculinos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Rizar
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CCC / CSA Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Material Resina termoplástica resistente al fuego. Notas Los contactos se venden por separado.
Otras normas GL, GOST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico