(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Brazo móvil horizontal

Brazo móvil horizontal
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un nuevo producto en la serie de atarctivos brazos delgados.
· Varias superficies de instalación para elegir.

Número de Parte
SBS-295C
SBS-295CR
SBS-295G
SBS-295G2
SBS-295G2R
SBS-295GR
SBS-295LP39
SBS-295LP39R
SBS-295LP51
SBS-295LP51R
SBS-295P39
SBS-295P39R
SBS-295P51
SBS-295P51R
SBS-295W
SBS-295WR
SBS-298C
SBS-298CR
SBS-298G
SBS-298G2
SBS-298G2R
SBS-298GR
SBS-298LP39
SBS-298LP39R
SBS-298LP51
SBS-298LP51R
SBS-298P39
SBS-298P39R
SBS-298P51
SBS-298P51R
SBS-298W
SBS-298WR
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrazo montable (unidad) Método de montaje (monitor) Capacidad de soportar carga
(Kg)
Mango Tipo de carga Tamaño de bola aplicable Características Dimensiones (W × D × H)
(mm)
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Abrazadera tipo C fijaVESA75/VESA1004NingunoCarga baja-Tipo de fijación de agarre de escritorio / estante115x560x490
Disponible

15 Días o más

10[Otro] Abrazadera tipo C fijaVESA75/VESA1004PresenteCarga baja-Tipo de fijación de agarre de escritorio / estante115x560x490
Disponible

15 Días o más

10[Otro] Cierre de ojalVESA75/VESA1004NingunoCarga baja-Taladro de mesa, tipo de fijación115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Fijado por ojal con bridasVESA75/VESA1004NingunoCarga baja-Fijación de arandela + tipo de fijación de tornillo de 4 puntos115x560x550
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Fijado por ojal con bridasVESA75/VESA1004PresenteCarga baja-Fijación de arandela + tipo de fijación de tornillo de 4 puntos115x560x550
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Cierre de ojalVESA75/VESA1004PresenteCarga baja-Taladro de mesa, tipo de fijación115x560x490
Disponible

15 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1004NingunoCarga baja39 mmTipo fijado al tamaño de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1004PresenteCarga baja39 mmTipo fijado al tamaño de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1004NingunoCarga baja51 mmTipo fijado al tamaño de 51 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1004PresenteCarga baja51 mmTipo fijado al tamaño de 51 mm115x560x490
Disponible

15 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1004NingunoCarga bajaAlrededor de 39 mmTipo fijo al tamaño de alrededor de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1004PresenteCarga bajaAlrededor de 39 mmTipo fijo al tamaño de alrededor de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1004NingunoCarga bajaAlrededor de 51 mmTipo fijado al tamaño de alrededor de 51 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1004PresenteCarga bajaAlrededor de 51 mmTipo fijado al tamaño de alrededor de 51 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Soporte de pared fijoVESA75/VESA1004NingunoCarga baja-Tipo de fijación de taladro a pared115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Soporte de pared fijoVESA75/VESA1004PresenteCarga baja-Tipo de fijación de taladro a pared115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Abrazadera tipo C fijaVESA75/VESA1008NingunoCarga media-Tipo de fijación de agarre de escritorio / estante115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Abrazadera tipo C fijaVESA75/VESA1008PresenteCarga media-Tipo de fijación de agarre de escritorio / estante115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Cierre de ojalVESA75/VESA1008NingunoCarga media-Taladro de mesa, tipo de fijación115x560x490
Disponible

7 Días o más

10[Otro] Fijado por ojal con bridasVESA75/VESA1008NingunoCarga media-Fijación de arandela + tipo de fijación de tornillo de 4 puntos115x560x550
Disponible

12 Días o más

10[Otro] Fijado por ojal con bridasVESA75/VESA1008PresenteCarga media-Fijación de arandela + tipo de fijación de tornillo de 4 puntos115x560x550
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Cierre de ojalVESA75/VESA1008PresenteCarga media-Taladro de mesa, tipo de fijación115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1008NingunoCarga media39 mmTipo fijado al tamaño de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1008PresenteCarga media39 mmTipo fijado al tamaño de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1008NingunoCarga media51 mmTipo fijado al tamaño de 51 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Polos preexistentesVESA1008PresenteCarga media51 mmTipo fijado al tamaño de 51 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1008NingunoCarga mediaAlrededor de 39 mmTipo fijo al tamaño de alrededor de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1008PresenteCarga mediaAlrededor de 39 mmTipo fijo al tamaño de alrededor de 39 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1008NingunoCarga mediaAlrededor de 51 mmTipo fijado al tamaño de alrededor de 51 mm115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Postes preexistentes (ø cambiable)VESA75/VESA1008PresenteCarga mediaAlrededor de 51 mmTipo fijado al tamaño de alrededor de 51 mm115x560x490
Disponible

12 Días o más

10[Otro] Soporte de pared fijoVESA75/VESA1008NingunoCarga media-Tipo de fijación de taladro a pared115x560x490
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Soporte de pared fijoVESA75/VESA1008PresenteCarga media-Tipo de fijación de taladro a pared115x560x490

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de movilidad del brazo Horizontal Vertical Balanceo / rotación Presente Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico