(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Expositor de una cara

Expositor de una cara
  • Descuento por volumen

Serie de versiones asequibles de la pantalla tipo soporte

[Caracteristicas]
· Armar variaciones de tipo asequibles.
· Versión rentable del brazo

Número de Parte
ARM-09EASEL
ARM-09EASELB
ARM-41C
ARM-41CB
ARM-41G
ARM-41GB
ARM-41T
ARM-41TB
ARM-42D
ARM-42DB
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrazo montable (unidad) Dirección de movilidad del brazo Color Características Dimensiones (W × D × H)
(mm)
Disponible

15 Días o más

10[Otro] Caballete de vientoVerticalBlancoCuello oscilante, tipo sin rotación260x170x140
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Caballete de vientoVerticalNegroCuello oscilante, tipo sin rotación260x170x140
Disponible

7 Días o más

10[Otro] Abrazadera tipo C fijaHorizontal VerticalBlancoCuello oscilante, tipo sin rotación115x125x390
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Abrazadera tipo C fijaHorizontal VerticalNegroCuello oscilante, tipo sin rotación115x125x390
Disponible

7 Días o más

10[Otro] Fijado por ojal con bridasHorizontal VerticalBlancoCuello oscilante, tipo sin rotación115x110x360
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Fijado por ojal con bridasHorizontal VerticalNegroCuello oscilante, tipo sin rotación115x110x360
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Fijo suspendido del techoHorizontal VerticalBlancoCuello oscilante, tipo sin rotación115x60x365
Disponible

10 Días o más

10[Otro] Fijo suspendido del techoHorizontal VerticalNegroCuello oscilante, tipo sin rotación115x60x365
Disponible

12 Días o más

10[Otro] Soporte de escritorioHorizontal VerticalBlancoCuello oscilante, tipo sin rotación185x185x370
Disponible

7 Días o más

10[Otro] Soporte de escritorioHorizontal VerticalNegroCuello oscilante, tipo sin rotación185x185x370

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje (monitor) VESA75/VESA100 Capacidad de soportar carga(Kg) 9 Balanceo / rotación Presente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico