(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Conector de trampa de alambre de paso de 2.00 mm

Conector de trampa de alambre de paso de 2.00 mm
  • Descuento por volumen

Este es un conector Molex para la conexión de cable plano.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
52147-0310
52147-0410
52147-0510
52147-0610
52147-0710
52147-0810
52147-0910
52147-1010
52147-1210
52147-1410
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
Disponible

8 Días o más

3
Disponible

7 Días o más

4
Disponible

8 Días o más

5
Disponible

8 Días o más

6
Disponible

7 Días o más

7
Disponible

7 Días o más

8
Disponible

7 Días o más

9
Disponible

7 Días o más

10
Disponible

7 Días o más

12
Disponible

12 Días o más

14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Para cable plano Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) 150 Dirección de conexión Recto Normas representativas UL
Pitch(mm) 2.00

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m