(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Un conector para conexiones de placa a placa con un paso de 0,80 mm.

Un conector para conexiones de placa a placa con un paso de 0,80 mm.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Este tipo compacto Molex está disponible en diferentes variaciones de altura de acoplamiento (oblea de acoplamiento: 53307, 53364, etc.).
· Número de leads: de 10 a 40 leads.
• Altura de acoplamiento: 4.5 mm - 7.0 mm

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

52588-3075

Número de Parte
52588-3075
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

71 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos 30 Aplicación Placa de circuito a placa de circuito Corriente permisible(A) 0.5
Voltaje permitido(V) 50 Dirección de conexión Recto Pitch(mm) 0.80
Compañero de apareamiento 53364, 53353, 53307, 53309

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 52588-3075 de la serie Un conector para conexiones de placa a placa con un paso de 0,80 mm..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m