(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Terminal de dos orificios (tipo RD)【1-50 piezas por paquete】

Terminal de dos orificios (tipo RD)
  • Descuento por volumen

Terminal de dos agujeros (tipo RD).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD38-10
RD38-12
RD60-10
RD60-12
RD100-10
RD100-12
RD100-14
RD150-12
RD150-14
RD200-12
RD200-14
RD325-12
RD325-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Ancho de terminal (B)
(mm)
Diámetro del orificio de montaje (ød2)
(mm)

50 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

9.413.384#2-22.011.0

50 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

9.413.384#2-22.014.0

50 piezas por paquete

Disponible

45 Días o más

11.415.578#1/0UL / JIS / CSA22.011.0

50 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

11.415.589#1/0UL / JIS / CSA22.014.0

25 piezas por paquete

Disponible

82 Días o más

16.422.384.3#4/0UL / JIS / CSA28.511.0

25 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

16.422.395.5#4/0UL / JIS / CSA28.514.0

86 Días o más

16.422.398#4/0UL / JIS / CSA32.016.0

20 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

19.526.5106#250/300MCMUL / JIS / CSA36.014.0

20 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

19.526.5106#250/300MCMUL / JIS / CSA36.016.0

10 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

2432.7116.5#400MCMUL / JIS / CSA44.014.0

10 piezas por paquete

Disponible

45 Días o más

2432.7116.5#400MCMUL / JIS / CSA44.016.0

5 piezas por paquete

Disponible

30 Días o más

2837.6123.8#600/650MCMUL / JIS / CSA50.514.0

5 piezas por paquete

Disponible

37 Días o más

2837.6123.8#600/650MCMUL / JIS / CSA50.516.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Dos agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m