(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

MRC móvil UL1015

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRC-UL1015-AWG10-G/Y-153
MRC-UL1015-AWG12-Y/G-153
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra Configuración interna del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Aislamiento del color del cuerpo Otras propiedades
Disponible

10 Días o más

105.28105GY (verde / amarillo)6/112/0.1Verde amarilloResistencia al calor, flexibilidad, resistencia a terremotos, tolerancia de curvatura derecha / izquierda, prueba de soporte de cable
Disponible

10 Días o más

103.35124.3Color YG (amarillo / verde)6/71/0.1Amarillo verdeResistencia al calor, flexibilidad, resistencia a terremotos, tolerancia de curvatura derecha / izquierda, prueba de soporte de cable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 153 Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 600V
Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al calor Normas representativas UL / CSA (c-UL)
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Espesor del cuerpo de aislamiento(mm) 0.85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m