(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Brazo deslizante vertical

Brazo deslizante vertical
  • Descuento por volumen

Brazo deslizante vertical.

[Caracteristicas]
· Unidad deslizante para instalación en pared / panel G3.
· Con ángulo de subida / bajada y función giratoria para subir y bajar la pantalla de montaje en pared / panel verticalmente hacia arriba y hacia abajo hasta una posición de altura en el rango de 150 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G3-PM-LG

Número de Parte
G3-PM-LG
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Brazo montable (unidad) Deslizamiento de la pared Método de montaje (monitor) VESA100 Capacidad de soportar carga(Kg) 3 a 5
Dirección de movilidad del brazo Vertical Balanceo / rotación Presente Color Plata

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G3-PM-LG de la serie Brazo deslizante vertical.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico